SP 2,5/16 - Connector
3040876

Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 16, aantal polen: 16, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, Connectoraansluiting, kleur: grijs

Productdetails