stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen
Mechanische gegevens
steekcycli
> 100
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP67 (in gemonteerde toestand)
IP65 (in gemonteerde toestand)
IP65/IP67
Artikelnummer
1005752
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Productcode
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
70 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
67,2 g
Land van herkomst
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.