SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Connector
1403372
Connector, 5-polig, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel Pg11-DUO, kabelbuitendiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Ruimte besparen: aansluiting van twee sensoren op één connector met meervoudige afdichting