UT 4-MTD-BE - Componentenaansluitklem
3046237

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Componentenaansluitklem, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een voordeel is de consequente codering en doorverbinding van de klemmen