ECS-EX 122X109-S-UV1-V
-
Elektronicabehuizing
1292758
Geventileerde behuizing van de ECS-familie, schroefvergrendeling. Beschermmethode IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 116 mm, diepte: 64 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
geïntegreerd drukvereffeningselement voor schommelende omgevingsdruk
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten