STP 3,5-3 - Schildjesadapters
0830132

Schildjesadapters, Inklikbaar in de Push-in drie-etageklem PT 1,5/S-3L, codeerbaar met UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 of ZBF 3,5, grijs (RAL 7042), ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm

Productdetails








Uw voordelen

De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken