STP 3,5-2
-
Schildjesadapters
0830131
Schildjesadapters, Inklikbaar in de Push-in twee-etageklem PTTB 1,5/S, codeerbaar met UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 of ZBF 3,5, grijs (RAL 7042), ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken