RAD-CAB-EF142-3M - Antennekabel
2884512

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: soepel, demping: 1,7 / 3,0 / 4,8 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: 2 x SMA (male), kabellengte: 3 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Halogeenvrij
Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
Vlamvertragend
Oliebestendig
UV-bestendig
Voor outdoor-toepassing