VL BPC 1000 - Box-PC
2701291

Valueline®-industrie-box-PC (BPC) zonder ventilatie met beschermmethode IP20 en energie-efficiënte Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM, CompactFlash (CF)-datageheugen met 1 GB tot 32 GB en besturingssysteem naar keuze.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Montage met montagerails resp. wandmontage
IP20 degree of protection
Omgevingstemperatuur in bedrijf van 0 °C ... 50 °C
Ruimtebesparend formaat
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
Energie-efficiënte Intel® Atom™-processor
Individueel configureerbaar