RFC 450 ETH-IB - Besturing
2730200

Remote Field Controller met 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-master, beschermklasse IP20, steekbaar parametreergeheugen (MC FLASH)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Volwaardige veldbusmaster (8192 I/O-punten)
Flash File-systeem
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)
Geïntegreerde Ethernet-interface