AXC 3051 - Besturing
2400123

Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline F I/O's. Met 3 Ethernet-interfaces voor extra koppeling van decentrale I/O's via PROFINET of TCP/IP. Programmering volgens IEC 61131-3. Inclusief connector en coderingsveld.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

PROFINET-controller
Max. 63 AXIO I/O-modulen direct koppelbaar
Geïntegreerde UPS voor opslag van de belangrijkste besturingsgegevens op een Flash-kaart
Toegang tot realtime Linux®-besturingssysteem dankzij open besturingsarchitectuur
Veelzijdig toe te passen en uit te breiden, door extra C/C++-programma's en besturingssysteemcomponenten
Veilige toegang tot het besturingssysteem van de besturing via SSH-verbinding
3 x Ethernet-interface
Verhoogde EMC-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik van -25 °C ... 60 °C