TP090SKW/200114041 S00127 - Touch-Panel
2401656

Touch-Panel, 22.9 cm / 9"-TFT display (projectief-capacitief, eenpunts-bediening), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten