TP 3120W/WT - Touch-Panel
1029308

Rugged-Touch-Panel met 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analoog-resistief (GFG)), 1280 x 800 pixels (WXGA), beschermklasse: IP67 (front), breed temperatuurbereik, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: Visu+.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen
Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Bestand tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën
Weersbestendig dankzij IP67