TP 3057V/WT - Touch-Panel
2403464

Rugged-Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (GFG)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Bestand tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel, termieten en chemicaliën
Weersbestendig dankzij IP67
Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen