TD 1030T
-
Touch-Panel
2701257
Touch-Panel, 7.1 cm / 2.8"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 4 kleuren, Cortex™-M3 120 MHz, zonder, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Nanobrowser (WebVisit-client) standaard in alle apparaten geïntegreerd
Eenvoudige apparaatverwisseling - het visualiseringsproject is opgeslagen op de PLC (webserver)
Neutrale voorzijde
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Geringe onderhoudskosten, omdat projecten slechts eenmaal hoeven te worden aangepast
Korte inbedrijfstellingstijd
Geen extra visualiseringssoftware: parametreren in plaats van visualiseren