De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Bedieningsterminal
2701945

Bedieningsoppervlak op afstand voor Nanoline- en ILC 1...-besturingen. RS-232-interface maakt montage mogelijk tot een afstand van max. 15 m.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Met numerieke (0 - 9), richtings- (omhoog, omlaag, links, rechts) en invoertoetsen kan de gebruiker eigen meldingen invoeren
Toont de gebruiker meldingen met opdrachtprompts
De hot swap-functionaliteit maakt toepassing als servicetool mogelijk en biedt extra veiligheid
Maakt het mogelijk om alle I/O-punten, registers, variabelen, tijdgevers, counters en programma- en systeemvariabelen te bekijken