SACC-DSI-MSB-5CON-M16/0,5 PP - Apparaatconnector achterwand
1788122

Apparaatconnector achterwand, Stift, recht, M12-Push-Pull-buitenvergrendeling, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-litzendraad, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

gevestigde M12-standaard voor een betrouwbare overdracht van signalen, data en energie
eenvoudige en snelle bekabeling van apparaten en installaties in moeilijk toegankelijke bereiken
fabrikantoverkoepelende M12 push-pull-vergrendelingssysteem voor maximale beschikbaarheid
betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting