SYS-SET/ 2
-
Combi-afleider type 1+2 special
2880451
Steekbare bliksemafleider- en overspanningsbeveiligingscombinatie, overeenkomstig Type 1+2 / Class I+II, voor 3-fasige elektriciteitsnetten, met aparte N en PE (5-ader-systeem: L1, L2, L3, N, PE), zonder meldcontact.
Productdetails
| Producttype | Afleidercombinatie |
| Productfamilie | SEC Family |
| IEC-testklasse | I + II |
| T1 + T2 | |
| I | |
| EN-type | T1 + T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN-S |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 4 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 3.00 |
| Aantal poorten | One |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 13 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 142,4 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 8 TE |
| Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| signaalrichting | 3L-N & N-PE |
| nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 350 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 125 A (< 55 °C) |
| aardstroom IPE | ≤ 0,01 mA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 25 kA |
| Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 12,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 160 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 25 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 12,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 160 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 25 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), lading | 50 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), impulsenergie | 2500 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), stroompiekwaarde Iimp | 100 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bij In) |
| ≤ 1,2 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (bij In) |
| ≤ 2 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bij In) |
| ≤ 1 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
| Aanvullende technische gegevens | |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 528 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 264 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 264 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (N-G) | 350 V AC |
| kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-L) | 2000 V |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 1200 V |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-G) | 1500 V |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (N-G) | 1200 V |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominale spanning | 240/415 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 50 A |
| Energieverdelingssysteem | Wye |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| SPD-type | 2CA |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 40 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 3 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2880451 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1243 |
| Productcode | CL1243 |
| GTIN | 4017918991166 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.274,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.176 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1 2905473
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar