PRC 5-TERM-2,5
-
Afdekkap
1274810
Afdekkap, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,75 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 1000, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm, Sluitklep als bescherming tegen binnendringend vocht
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Betrouwbare bescherming van vrije kabeleinden tegen milieufactoren
Geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij UV- en zoutwaterbestendige kunststoffen
Gepatenteerde sluittechniek verhindert per ongeluk openen van de behuizing
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar