EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - AC-laadregeling
1081341

De laadcontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB met behuizing voor railmontage en steekbare aansluittechniek dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsbesturing zijn reeds geïntegreerd.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten