VC-D-AF
-
Aanbouwflens
1855319
Aanbouwflens voor schroefvergrendeling, voor montage van het krimpcontactblok aan de behuizingswand, met twee schroefdraadboringen M3 en een schroefdraadboring M4
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Stift- en buscontacten kunnen aan de connector- en apparaatzijde worden toegepast
De contactblokken zijn bovendien voorzien van twee voorijlende PE-contacten
De aansluitgegevens luiden 250 V/10 A en komen overeen met die van de HEAVYCON DD-serie
De contacttypen voldoen aan de eisen van IEC 60352/DIN EN 60352