Nieuwe managementsoftware voor draadloze routers
Met de webgebaseerde beheersoftware TC ROUTER Online Manager (TOM) kunt u de complete TC Router productfamilie van Phoenix Contact centraal managen of configureren.
TOM is daardoor bijzonder geschikt voor projecten met een groot aantal draadloze routers in het veld. De software kan 'on premise', dus lokaal op de eigen servers of in de cloud worden gebruikt.
Daardoor is het mogelijk op grote schaal nieuwe apparaatfirmware te installeren of apparaatconfiguraties uit te voeren. Met maar één keer klikken zijn veiligheids-updates mogelijk, zonder dat een bezoek aan de installatie in het veld aan alle of een deel van de apparaten nodig is. Het tijdstip kunt u helemaal naar wens inplannen. Voor de activering van een functie kan ook een complete configuratie op de apparaten worden overgedragen.
Bovendien biedt de beheersoftware een overzichtelijke diagnose van de apparaten in het veld. De verbindingsstatus wordt weergegeven en blijft meerdere jaren opgeslagen.