Ruimtebesparende bekabeling zonder gereedschap

M8-push-lock-connectoren

Vergeet de tijdrovende en ingewikkelde confectionering van M8-connectoren. Of het nu gaat om signaalbekabeling of datacommunicatie via PROFINET of SPE; met de M8-push-lock-connectoren heeft u geen "derde" hand nodig voor de aderaansluiting. Dankzij de push-lock-technologie worden voor het eerst alle soorten koperen aders ook in het compacte M8-design eenvoudig en zonder gereedschap aangesloten.

Naar de producten
M8-connector met push-lock-aansluiting

Bespaar tijd en kosten met toekomstbestendige bekabeling

In de focus van de All Electric Society staan de toepassingsgebieden elektrificatie, netwerkkoppeling en automatisering. Daarbij wordt de foutloze en eenvoudige bekabeling van machines en installaties steeds belangrijker en stijgt de behoefte aan toekomstbestendige verbindingen. Zonder gereedschap aansluitbare connectoren en bekabelingsoplossingen verhogen de efficiëntie bij de installatie en zijn daardoor een essentiële hoeksteen voor het realiseren van de All Electric Society.

Uw voordelen

  • De push-lock-technologie maakt een eenvoudige aansluiting zonder gereedschap mogelijk van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aderaansluiting door kleur- en numerieke polarisatie van de contacthendels
  • 30% kleiner dan een M12-connector biedt de compacte bouwvorm van de M8-push-lock-connector een aanzienlijke ruimtebesparing
  • Stevige en betrouwbare aansluiting dankzij hoge aderuittrekkrachten met de beproefde veerkrachttechniek
  • Veilig in bedrijf dankzij de langdurig stabiele en trillingsbestendige PE-koppeling en 360°-afscherming

M8-connector met push-lock-aansluiting

In steeds meer netwerksystemen worden functies gedecentraliseerd en intelligente apparaten en sensoren geminiaturiseerd. Een flexibele en ruimtebesparende bekabeling wordt bereikt met confectioneerbare M8-connectoren. De push-lock-aansluiting zorgt daarbij voor een comfortabele bekabeling zonder gereedschap. Dit biedt u een enorme tijdbesparing en veilige installatie.

M8-connector met push-lock-aansluiting

Eenvoudige, intuïtieve aansluiting

Bespaar tijd en vermijd aansluitfouten. Met M8-push-lock-connectoren sluit u massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls comfortabel en zonder gereedschap aan. De klemruimten worden door middel van een hendel geopend en gesloten. Dankzij de gekleurde en numerieke polarisatie van de contacthouders kunnen de aders direct worden toegewezen.

30% ruimtebesparing met M8-push-lock-connectoren

Ruimtebesparende installatie

De trend naar miniaturisatie zet zich ook in de veld- netwerkbekabeling voort. Of het nu de koppeling van compacte sensoren of de gegevens- en signaaloverdracht van kleine apparaten is; voor de aansluittechniek betekent dit: connectoren dienen tegelijkertijd kleiner, krachtiger en betrouwbaarder worden. De M8-push-lock-connector is een derde kleiner dan de M12-connector. Deze biedt een aanzienlijke ruimtebesparing bij dezelfde betrouwbare, industriële eigenschappen.

Toekomstbestendige bekabeling met M8-push-lock-connectoren voor het Single Pair Ethernet

Toekomstbestendige bekabeling

Met de toenemende eisen in de automatisering groeien ook de vereisten aan de bekabelingsoplossingen in IP-beschermde gebieden. Ongeacht of het daarbij om overdrachtseigenschappen of de eenvoudige installatie gaat – de aansluittechniek wordt steeds beter. Met M8-push-lock-connectoren voor de toekomstgerichte dataoverdracht met PROFINET of Single Pair Ethernet (SPE) kunnen nu ook kabellengtes in dit gebied flexibel worden bepaald.

Eenvoudig aansluiten zonder gereedschap
Ontdek de push-lock-aansluiting in M8-design

Steeds kleinere elektronische apparaten vereisen compacte aansluitingen. Weinig ruimte en individuele kabellengtes zijn bij de bekabeling van machines en installaties steeds vaker dagelijkse kost.
De compacte M8-connectoren met push-lock-aansluiting maken voor het eerst de eenvoudige aansluiting, zonder gereedschap van alle koperen aders mogelijk.

Naar de producten
Push-lock-aansluiting in M8-design