M12 Push-Pull-connectoren

Ook bij weinig ruimte en veel kabels garanderen M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling veilig aansluiten zonder gereedschap. Dankzij varianten met binnenvergrendeling zijn bovendien compacte behuizingsdesigns mogelijk.
M12 push-pull-connectoren met binnenvergrendeling

De nieuwe standaard in de automatiseringstechniek

Met de M12 Push-Pull-snelvergrendeling biedt Phoenix Contact een robuust aansluitingsconcept voor apparaat- en veldbekabeling. Het Push-Pull-systeem garandeert fabrikantonafhankelijke insteekcompatibiliteit en bijzonder eenvoudig insteken – handig, veilig en eenvoudig.

Uw voordelen

  • Plug-and-Produce: snel, veilig aansluiten; zelfs bij weinig ruimte
  • Meer flexibiliteit: één M12-apparaataansluiting voor schroef- en push-pull-connectoren
  • eenvoudig design-in: verzonken M12-poorten voor compacte apparaatconcepten
  • vrijhangende verbindingen: connectoren met binnen- en buitenvergrendeling
  • uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid
3D weergave

M12 Push-Pull-aansluitingen in 360°-aanzicht

M12 Push-Pull-connnectoren maken dankzij Plug-and-Produce veilig insteken zelfs met weinig ruimte mogelijk. Het 3D-aanzicht hiernaast laat zien hoe deze verbinding werkt.

M12 Push-Pull-snelvergrendelingssysteem Uw voordelen op een rij

M12 Push-Pull-kabelconnectoren met binnenvergrendeling
M12-push-pull-connectoren met buiten- en binnenvergrendeling voor de apparaatwand met passende, ingebouwde M12-apparaatconnector
Apparaat met talloze M12-apparaat- en kabelconnectoren
Connectoren met push-pull-binnen- en -buitenvergrendeling
Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren
Aardbol met kabelconnectoren en apparaatconnectoren
M12 Push-Pull-kabelconnectoren met binnenvergrendeling

Met het fabrikantoverkoepelende vergrendelingssysteem sluit u veilig en comfortabel aan – zelfs bij weinig ruimte. Zo bespaart u tot 80% installatietijd in vergelijking met schroefverbindingen.

M12-push-pull-connectoren met buiten- en binnenvergrendeling voor de apparaatwand met passende, ingebouwde M12-apparaatconnector

De M12-duo-contour maakt een flexibele aansluiting in het veld voor u mogelijk met de beproefde M12-schroefconnectoren of de nieuwe push-pull-snelaansluittechniek. Een eenvoudige push-pull-apparaatintegratie is ook in bestaande M12-oplossingen mogelijk.

Apparaat met talloze M12-apparaat- en kabelconnectoren

Het nieuwe M12-push-pull-concept staat met verzonken M12-poorten voor een afsluitende integratie in de behuizing. Zo bereikt u compactere apparaatdesigns door een hogere pakkingsdichtheid.

Connectoren met push-pull-binnen- en -buitenvergrendeling

U kunt in het veld eenvoudig verlengingen implementeren: met connectoren met push-pull-binnen- en buitenvergrendeling realiseert u een vrijhangende verbinding.

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Met confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren bepaalt u flexibele kabellengten. De eenvoudige Push-Lock-aansluiting zonder gereedschap maakt een gemakkelijke aansluiting op locatie mogelijk.

Aardbol met kabelconnectoren en apparaatconnectoren

Het gangbaar genormeerde push-pull-productenprogramma zorgt voor een wereldwijde beschikbaarheid. Dankzij de genormeerde IEC61076-2-010-standaardisering is het fabrikantoverkoepelend compatibel.

M12 Push-Pull-kwaliteit Geteste veiligheid en duurzaamheid

Laboratoriumtest IP65 met M12 Push-Pull
Schok- en trillingstest M12 Push-Pull
Houdkrachttest M12 Push-Pull
Draaitest M12 Push-Pull
Draaitest onderdeel 2 met M12 Push-Pull
Laboratoriumtest IP65 met M12 Push-Pull

M12 Push-Pull biedt betrouwbare bescherming tegen stof en water volgens IEC 60529. De connectoren en apparaten zijn getest volgens IPX5- en IPX7-vereisten. De testexemplaren weerstaan daarbij waterstralen van 12,5 l/min. gedurende meer dan drie minuten en worden gedurende dertig minuten ondergedompeld in een meter water zonder dat er schade optreedt.

Schok- en trillingstest M12 Push-Pull

Push-Pull-connectoren worden blootgesteld aan trillingen en schokken. We simuleren deze verstoringen op de triltafel. Daarbij zijn contactonderbrekingen > 1 µs ontoelaatbaar.

  • Conform IEC 60512-6-4 met sinusvormige trillingen van 10 Hz tot 500 Hz en een versnelling van 50 m/s², gedurende twee uur per as.
  • Conform IEC 60512-6-3 met zes schokken per as en een versnelling van 490 m/s² gedurende 11 ms.
  • Conform de norm voor spoorwegtoepassingen EN 61373 cat-1B met ruisvormige trillingen van 5 Hz tot 150 Hz en een versnelling tot 5,72 m/s². De testexemplaren worden gedurende vijf uur getest.

Houdkrachttest M12 Push-Pull

Om de trekbelastbaarheid volgens IEC 60512-13-2 te testen, moeten M12 Push-Pull-connectoren gedurende zestig seconden bestand zijn tegen een trekkracht van 300 N. Daarbij mogen er geen beschadigingen optreden aan connector of kabel. Bovendien mag het vergrendelingsmechanisme van de connector niet losraken. Aan het einde moet de connector echter zonder problemen ontgrendeld kunnen worden.

Draaitest M12 Push-Pull

Bij de draaitest volgens IEC 60998-2-1 wordt op een verticaal bevestigde M12 Push-Pull-connector een contrasteker aangesloten. Aan het uiteinde van de ader wordt een testgewicht van 5 kg bevestigd. De ader wordt 150 keer om zijn eigen as bewogen en mag daarbij niet beschadigd raken. Bovendien mag de vergrendeling van de connector tijdens de test niet losraken, maar moet aan het einde probleemloos ontgrendeld kunnen worden.

Draaitest onderdeel 2 met M12 Push-Pull

Voor testonderdeel 2 volgens UL 2238a wordt de Push-Pull-vergrendeling onderworpen aan een draaiing van 360° met een belasting van ≥ 13,7 N. Net als bij de andere test van het vergrendelingsmechanisme mag de connector of kabel niet beschadigd raken. Het vergrendelingsmechanisme van de connector mag ook niet losraken tijdens de test, maar moet aan het einde ontgrendeld kunnen worden.

E-BROCHURE
M12 Push-Pull: Alle informatie om later na te lezen
Ontdek alles over de voordelen van de M12 Push-Pull-snelvergrendeling. Ontdek het uitgebreide productenprogramma met connectoren, verdelers en apparaten en overtuig uzelf van de geteste kwaliteit.
PDF downloaden
M12 Push-Pull-connectoren, -verdelers en -apparaten