M12-power-apparaatconnectoren met Push-Pull-snelvergrendeling

19-03-2026
M12-power-apparaatconnectoren met Push-Pull-snelvergrendeling

De nieuwe M12-Push-Pull-apparaatconnectoren van Phoenix Contact breiden het bestaande programma uit met een compacte oplossing voor de betrouwbare vermogensoverdracht.

Dankzij het Push-Pull-snelvergrendelingssysteem kunnen paren stekkers snel en gemakkelijk worden verbonden. Vergeleken met de schroefverbinding is de installatie-inspanning tot 80 procent lager. De connectoren dragen stromen tot 16 A over en spanningen tot 630 V. Diverse behuizingsvarianten maken een flexibele integratie in verschillende inbouwsituaties mogelijk. Verzonken M12-poorten ondersteunen een ruimtebesparend apparaatconcept. De apparaataansluitingen zijn compatibel met zowel schroef- als Push-Pull-connectoren.

Met deze uitbreiding zijn de M12-apparaatconnectoren voor reflow solderen nu volledig beschikbaar met de innovatieve Push-Pull-aansluittechniek – voor signaal-, data- en vermogensoverdracht.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management