Energiebeheersysteem MINT Versnel de energietransitie met een geïntegreerd energiebeheersysteem. Verbind op efficiënte wijze uw hernieuwbare energie-opwekkers, opslag en energieverbruikers in uw bedrijf. Met ons energiebeheersysteem MINT kunt u met behulp van AI uw energieverbruik optimaliseren, energiekosten verlagen en uw eigenverbruik van de door u opgewekte energie verhogen. Zo verkleint u uw ecologische voetafdruk.

Bedrijfsterrein met laadpark voor elektrische voertuigen en productie-installaties
Twee elektriciens in een PV-dakinstallatie
Logo Energiebeheersysteem MINT

Oplossing

Onze oplossing voor uw duurzame energiebeheersysteem is een zelflerend systeem. Dit energiebeheersysteem verbindt de energieopwekkers en -verbruikers met elkaar en stemt ze op elkaar af. Onze oplossing is gebaseerd op onze PLCnext Technology en maakt een snelle integratie in bestaande systemen mogelijk. Ook is het aansluiten van nieuwe installaties, zoals PV-installaties, laadpalen en accuopslag, mogelijk, ongeacht de fabrikant. De communicatie met verschillende installaties, zoals energiemeetmodulen, laadcontrollers en stroomopwekkers, kan afzonderlijk worden aangepast. Met een optioneel dashboard kunnen trends worden bijgehouden en kan de actuele status van uw energie-infrastructuur worden bekeken en geanalyseerd. De optimalisatie van stuurbare en niet-stuurbare verbruikers door het gebruik van AI maakt een efficiënte verdeling van de energie op basis van netbelasting, zonnestraling en prijs mogelijk. Het systeem zoekt voortdurend naar een evenwicht tussen de geleverde en opgewekte energie en de verbruikers, met of zonder ingestelde prioriteiten.

Pas uw systeem aan uw behoeften aan: het hart van onze oplossing is een PLCnext Control. De lokale besturing voor energiebeheer kan op elk moment worden uitgebreid met behulp van een AI-dienst, een app en andere cloudservices. Dit omvat ook het automatisch aanmaken van rapportagefuncties.

Laadpalen voor elektrische voertuigen
Laadparkeerplaats met laadpalen

AI-optimalisatie voor kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid

Om het maximale uit het energiebeheer te halen, wordt het systeem uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Na verloop van tijd leert ons energie- en belastingsbeheer de algemene verbruikspatronen kennen. Op basis van verschillende gegevens, zoals energieprijzen, zonnestraling of gebruikersspecificaties, werkt de AI een gebalanceerd belastingsbeheer uit en zorgt voor een steeds grotere efficiëntie.

Parkeergarage met laadpalen
Gesprek tussen zakenpartners met tablet

Handig overzicht van het laadproces via de app

Met de optionele koppeling van de mobiele MyCapacity-app van Cegeka creëert u extra gemak voor uw gebruikers en maakt u tegelijkertijd verdere optimalisaties mogelijk. De gewenste vertrektijd en de laadcapaciteit van het e-voertuig kunnen worden ingesteld en de status van het laadproces kan op elk moment worden bekeken. De ideale laadcurves worden op basis van deze gegevens door het energiebeheersysteem continu berekend.

Uw voordelen

  • Lagere energiekosten en geoptimaliseerde belastingverdeling via intelligente besturing van alle energiestromen
  • Snelle integratie van lokale, hernieuwbare energie-installaties in bestaande en nieuwe infrastructuren dankzij een open ecosysteem
  • Vermijden van buitensporige verbruikspieken en optimaal gebruik van zelf opgewekte zonne-energie door het gebruik van PLCnext Control
  • Maximale flexibiliteit dankzij een fabrikantonafhankelijke koppeling van laadinfrastructuren

Contactpersoon

Peter-Jan Sloots
Peter-Jan Sloots
Product Specialist Industrial Automation
+31 6 102 80 187
We ondersteunen u graag bij duurzaam energiebeheer.