Automatiseringsoplossingen met PLCnext Technology voor Smart Grids en kritische infrastructuur Decentrale opwekkingscentrales, netstabiliteit en cybersecurity vormen nieuwe uitdagingen. Systemen op basis van PLCnext Technology voor de energiesector bieden een modulaire en schaalbare oplossing. Ze maken bovendien betrouwbare bewaking en besturing van verdeelnetten mogelijk. Onze systemen zijn ontwikkeld op basis van de eisen van netwerkbeheerders, energieleveranciers en beheerders van kritische infrastructuren.

Automatiseringsoplossingen met PLCnext Technology in een plaats
Oplevering transformatorstation All Electric Society Park

Digitalisering en zekerheid in de energievoorziening

Netwerkbeheerders en energieleveranciers staan onder grote druk om te innoveren. De integratie van hernieuwbare energie, bewaking van transformatorstations en beveiliging van kritische infrastructuren tegen cyberaanvallen vereisen krachtige, toekomstbestendige oplossingen. Tegelijkertijd worden de kwaliteit van de voorziening en netstabiliteit gewaarborgd en worden de besturing en het kostenefficiënt onderhoud mogelijk gemaakt.

Automatiseringssysteem
PLCnext Control voor energietoepassingen

Onze hardwarecomponenten zijn niet alleen robuust en betrouwbaar, maar voldoen ook aan de hoge industrienormen. Naast de EMC-vereisten volgens IEC 61850 klasse H en een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C, beschikt het besturingssysteem over drie onafhankelijke Ethernet-interfaces. Dankzij de modulaire Axioline Smart Elements die speciaal voor het systeem zijn ontwikkeld, biedt de hardware maximale flexibiliteit en schaalbaarheid.

Naar de producten
PLCnext Control met I/O-modulen
Substation

Uitdagingen in één oogopslag:

  • Integratie van hernieuwbare energie-installaties en intelligente netbesturing
  • Netstabiliteit bij groeiende belastingen waarborgen
  • Behoefte aan flexibele, modulaire besturingsoplossingen
  • Lagere onderhouds- en exploitatiekosten door bewaking op afstand
  • Hoge security-eisen voor kritische infrastructuur
PLCnext Technology Ecosystem

Energieautomatisering met PLCnext Technology

Om de uitdagingen van de moderne energievoorziening aan te gaan, bieden we met PLCnext Technology een toekomstbestendige automatiseringsoplossing voor de energiesector. Onze oplossingen maken een optimale bewaking en besturing van uw infrastructuur mogelijk door krachtige techniek en gebruiksvriendelijke software met elkaar te verbinden.

Onze oplossing bestaat uit vier centrale modulen

PLCnext Store
PLCnext Control voor energietoepassingen met aangesloten I/O-modulen
PLCnext Engineer softwarepakket
Medewerker van Phoenix Contact bewaakt en onderhoudt kritische infrastructuur
PLCnext Store

Onze softwareoplossingen maken een efficiënte bewaking, besturing en automatisering van energietoepassingen in realtime mogelijk.

  • PLCnext Engineer, een intuïtieve ontwikkelomgeving voor eenvoudige configuratie en visualisatie
  • Apps en softwarebibliotheken voor realtime bewaking en automatisering voor lokale netstations, energiemanagement en netoptimalisatie
  • Geïntegreerde cybersecurity voldoet aan beveiligingsnormen volgens IEC 62443 & IEC 62351-3

PLCnext Control voor energietoepassingen met aangesloten I/O-modulen

Onze hardware is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kritische energie-infrastructuren. Deze oplossing biedt maximale flexibiliteit evenals bestendigheid tegen externe invloeden.

  • Gecertificeerde industriële kwaliteit ontwikkeld voor extreme omgevingsomstandigheden conform IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: besturing met hoge beschikbaarheid voor transformatorstations, lokale netstations en energieverdeelnetten
  • Axioline Smart Elements: compacte, flexibele I/O-modulen voor eenvoudige uitbreidingen en aanpassingen

PLCnext Engineer softwarepakket

Onze oplossing is compatibel met open standaarden en kan naadloos in bestaande netwerken worden geïntegreerd.

  • Ondersteuning van open communicatiestandaarden zoals Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Eenvoudige aansluiting op netbesturingssystemen, IIoT en Smart Grid-platformen
  • Eenvoudige functie-uitbreidingen met apps, zoals de EC 61850-app, uit de PLCnext Store

Medewerker van Phoenix Contact bewaakt en onderhoudt kritische infrastructuur

Met onze geïntegreerde oplossingen voor engineering, beheer en onderhoud kunnen netwerkbeheerders hun infrastructuur eenvoudiger, veiliger en efficiënter beheren.

  • Onderhoud op afstand en updatebeheer voor minimale uitvaltijd en lagere exploitatiekosten
  • Veilig energiemanagement voor hernieuwbare energie om de netstabiliteit te optimaliseren
  • Gebruik van gedigitaliseerde lokale netstations en transformatorstations voor intelligente netoptimalisatie en veilige energieverdeling

Uw voordelen in één oogopslag

Dit uitgebreide aanbod biedt netwerkbeheerders en energieleveranciers een schaalbaar, veilig en toekomstbestendig automatiseringssysteem dat aan de eisen van een moderne en duurzame energievoorziening voldoet.

Elektriciteitscentrale
  • Modulair en schaalbaar: flexibel aan te passen aan uw eisen
  • Maximale cybersecurity: bescherming van de kritische infrastructuur volgens IEC 62443
  • Lagere exploitatie- en onderhoudskosten: onderhoud op afstand en geautomatiseerde netoptimalisatie
  • Toekomstbestendig: uitbreidbaar en open voor nieuwe technologieën
Uw contactpersoon voor alle vragen
Vraag het Volker Knack

Heeft u vragen over onze op PLCnext-gebaseerde energieautomatisering? Onze technologie combineert open systemen met maximale beveiliging voor slimme en efficiënte netwerkbesturing. Neem contact met ons op voor meer informatie en vragen.

Contactaanvraag indienen
Volker Knack, contactpersoon voor besturingen