Volautomatische productie van klemmenstroken met de clipx MASTER line

Uw automatiseringsoplossing voor efficiënte processen.
Systeem clipx MASTER line voor de volautomatische productie van klemmenstroken

Maximale efficiëntie dankzij volledig automatische uitrusting en markering

Optimaliseer uw productieprocessen in schakelkastbouw met onze clipx MASTER line voor de volautomatische productie van klemmenstroken, inclusief markering. Zodra de montagerails volledig automatisch zijn uitgerust, wordt de hele klemmenstrook met laser gemarkeerd zonder het proces te onderbreken. De informatie die nodig is voor de productie komt rechtstreeks vanuit de engineering. Dankzij deze eigenschappen levert de clipx MASTER line een doorslaggevende bijdrage aan procesoptimalisatie en de implementatie van geautomatiseerde productieprocessen in de schakelkastbouw.

Uw voordelen

  • Verhoogde efficiëntie en productiviteit dankzij volledig geautomatiseerde productie zonder procesonderbreking
  • Minimalisering van fouten door gegevensoverdracht vanuit de engineering
  • Grote tijdsbesparing tijdens het markeren dankzij het gebruik van klemmen met geïntegreerde markeerders
  • Hoge markeringskwaliteit en -precisie dankzij lasermarkering
Systeem clipx MASTER line voor de volautomatische klemmenstrookproductie

Uw automatiseringsoplossing voor efficiënte klemmenstrookproductie

Het volledige productieproces van de clipx MASTER line omvat de montage van de componenten en de daaropvolgende markering. De belangrijkste voordelen van ons systeem zijn het volledig geautomatiseerde transport tussen de afzonderlijke werkstappen en de parallelle uitvoering van montage- en markeringsprocessen, waardoor de productietijden tot een minimum worden beperkt. Het gebruik van Phoenix Contact-aansluitklemmen uit de productfamilies CLXM en CLM met geïntegreerde markeerders en voorbereidingsgeoptimaliseerde verpakkingen verhogen de efficiëntie bij het monteren en markeren.

De clipx MASTER line helpt om processen in de productie van klemmenstroken efficiënter en zuiniger te maken en om handmatige interventie aanzienlijk te verminderen.

Onze clipx MASTER line in detail

Interactieve beeldkaart: Systeem clipx MASTER line voor de volautomatische klemmenstrookproductie
Automatische montage van klemmen op montagerails
In deze ruimte vindt de geautomatiseerde uitrusting van de montagerails plaats. Het systeem heeft zeven rekken met elk tien stapelposities, waardoor het plaats biedt aan maximaal 70 verschillende aansluitklemmen.
Automatische montage van klemmen op montagerails
Automatisch transport
Dankzij de geïntegreerde verwerkingseenheid kunt u ons systeem gebruiken om klemmenstroken te produceren zonder het proces tussen montage en markering te onderbreken. Na plaatsing worden de gemonteerde klemmenstroken automatisch naar het markeerstation getransporteerd. Hierdoor verandert de klemmenstrook automatisch van verticale naar horizontale oriëntatie.
Automatisch transport
Geautomatiseerde lasermarkering
In het markeerstation worden de gemonteerde klemmenstroken automatisch gemarkeerd met een lasermarkering. De lasermarkering biedt een robuuste en duurzame codering met verhoogde slijtvastheid. Door de echte meetresultaten te vergelijken met de digital twin worden nauwkeurige markeringsresultaten verkregen, zelfs bij afwijkingen.
Geautomatiseerde lasermarkering
Productie-informatie vanuit de engineering
Configureer uw klemmenstroken met onze clipx ENGINEER engineeringssoftware en voer de productie-informatie voor het systeem rechtstreeks uit. Dit zorgt voor consistentie van gegevens van engineering tot productie en vermindert de kans op fouten.
Productie-informatie vanuit de engineering
Invoertransportband voor montagerails
De handmatig uitgesneden montagerails worden op de transportband geplaatst en automatisch in het systeem getransporteerd. De invoertransportband heeft tot 30 plekken voor montagerails met en zonder perforatie.
Invoertransportband voor montagerails
Geautomatiseerde uitvoer
De gemonteerde en met laser gemarkeerde klemmenstroken worden automatisch uitgevoerd via een rollenbaan die als uitvoerbuffer dient. De combinatie met het first-in-first-out principe maakt een eenvoudige en duidelijke verwijdering mogelijk.
Geautomatiseerde uitvoer
Aansluitklem met geïntegreerde markeerders

Assortiment voor geautomatiseerde productie

Onze aansluitklemmen uit de productfamilies CLXM en CLM met geïntegreerde markeerders zijn geoptimaliseerd voor automatische klemmenstrookproductie. Dankzij de voorbereidingsgeoptimaliseerde verpakkingen zijn vul- en navulprocessen snel voltooid.

Het gebruik van aansluitklemmen met vooraf aangebrachte markeerders bespaart veel tijd. Handmatige taken zoals uitsnijden, toewijzen en vastklikken van individuele markeerders tijdens het markeren zijn niet langer nodig.

Geautomatiseerde productie zonder procesonderbreking

Infopaper
Volautomatische klemmenstrookproductie met de clipx MASTER line

Alle technische details en informatie over de clipx MASTER line in één oogopslag met onze infopaper.

Naar infopaper
Systeem clipx MASTER line voor de volautomatische productie van klemmenstroken