Intelligente pompautomatisering Efficiënte besturing van afvalwaterpompstations.

Remote communicatietechniek voor decentrale afvalwaterpompstations
  • Kant-en-klare schakelkast- en softwareoplossing
  • Voortdurende bewaking en besturing van decentrale afvalwaterpompstations
  • Meer efficiëntie door op de behoefte afgestemde werking van enkele, dubbele en viervoudige pompstations
  • Geïntegreerde remote interface voor de gegevensoverdracht naar een bovengeschikt besturingssysteem en voor het versturen van sms-berichten
  • Snelle parametrering en eenvoudige diagnose via een geïntegreerd Touch-Panel
Afvalwaterpompstation van de plaats Laatzen met technisch voertuig

Modernisering van de afvalwaterpompstations

De moeilijkheid bij de modernisering van een historisch gegroeide infrastructuur ligt in de diversiteit van de gebruikte componenten, technologieën en structurele randvoorwaarden. Voor de nieuwe technische uitrusting van 17 afvalwaterpompstations van de plaats Laatzen hebben de exploitanten daarom gekozen voor de complete Pump Control-oplossing. De bestaande pompbesturingen werden met
automatiseringstechnologie op basis van PLCnext Technology uitgebreid of vervangen en fungeren nu als intelligente interface met het besturingssysteem.
Dit is een voordeel voor het bedienend personeel, omdat bediening en onderhoud duidelijk zijn vereenvoudigd. Toegang tot alle noodzakelijke informatie over de afvalwaterpompstations is nu mogelijk, ongeacht plaats en tijd.

Pompstation voor afvalwater met koppeling op afstand

Zuinige pompwerking voor het opvoeren van afvalwater

Pompstations en gemalen zijn belangrijke onderdelen van een betrouwbare afvalwaterafvoer. Deze zijn nodig op plaatsen waar het afvalwater niet vanzelf wegstroomt als gevolg van hoogteverschillen.
Bij de planning van moderne afvalwaterpompstations moet rekening worden gehouden met externe invloeden, zoals neerslaghoeveelheden, en met de hogere eisen die aan technische afvalwaterinstallaties worden gesteld. Toenemende kostendruk in combinatie met een grote flexibiliteit vereist nieuwe besturingsconcepten. Oplossingen voor pompautomatisering dragen langdurig bij aan de veiligheid, duurzaamheid en energie-efficiëntie van installaties.

Zorg voor een betrouwbare en energie-efficiënte werking door de afvalwaterpompstations te moderniseren en deze aan te sluiten op besturingssystemen voor een naadloze bewaking. Draadloze systemen in combinatie met veilige remoteprotocollen maken eenvoudig toegang op afstand mogelijk, verminderen stilstandtijden en vergemakkelijken de onderhoudsplanning.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart city
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Afvalwaterpompstations intelligent maken

Laat Pump Control alle besturings- en regeltaken voor decentrale afvalwaterpompstations toepassen. De kant-en-klare schakelkast inclusief software is de oplossing voor intelligente pompautomatisering met koppeling op afstand.

Pump Control zorgt voor een betrouwbaar uitlezen en overdragen van relevante procesdata van de peil- en debietmeting naar de controleruimte. Via de remote interface OPC UA kunt u uw pompstations gemakkelijk op afstand bewaken. De toegang tot alle gegevens is eenvoudig mogelijk via draadloze systemen in combinatie met veilige remoteprotocollen.

Gedecentraliseerde afvalwaterpompstations besturen

Gedecentraliseerde afvalwaterpompstations bewaken en besturen

Flexibele oplossingen voor decentrale pompstations

PLC logic-relaisbesturing wordt in de schakelkast ingebouwd
Intelligente pompbesturing met PLCnext Control geïnstalleerd in een schakelkast
Technicus bekijkt webgebaseerde portaaloplossing op smartphone voor een schakelkast
PLC logic-relaisbesturing wordt in de schakelkast ingebouwd

Regel kleinere afvalwaterpompstations met maximaal twee pompen met de modulaire PLC logic-relaisbesturing.

Met deze eenvoudige oplossing kunnen de aggregaten worden in- en uitgeschakeld en kan het niveau worden gemeten. Een lokale visualisatie wordt kosteneffectief uitgevoerd via een Touch-Panel. Bewaking vindt plaats via een geïntegreerde remote control-interface (optioneel modem).

Naar Besturingen en I/O-systemen
Intelligente pompbesturing met PLCnext Control geïnstalleerd in een schakelkast

Moderniseer complexe toepassingen met de softwareoplossing Pump Control. Verander uw besturing eenvoudig in een afvalwaterpompstation dat tot vier pompen met frequentieomvormers en analoge metingen bedient.

Met behulp van een HMTL5-webvisualisatie kunt u alle parameters eenvoudig instellen. Een geïntegreerd remotestation is via OPC UA beschikbaar voor portaalkoppeling.

Naar de Pump Control-software
Technicus bekijkt webgebaseerde portaaloplossing op smartphone voor een schakelkast

Wilt u onafhankelijk van plaats en tijd toegang tot alle noodzakelijke informatie van uw afvalwaterpompstations hebben – maar kunt niet over een eigen infrastructuur beschikken?
Profiteer van onze complete cloud-oplossing die voldoet aan alle gangbare vereisten van de IT-beveiligingsrichtlijnen.

Het webportaal van Phoenix Contact fungeert als centraal besturingssysteem. Alle operationele gegevens worden gevisualiseerd en langdurig in kaart gebracht. Het regelmatig bezoeken van de pompstations is niet langer nodig, aangezien de debieten alsmede de schakelingen en bedrijfsuren worden gedocumenteerd. Onderhoud en service door het personeel van de exploitant vallen volledig weg.

Meer over cloud-oplossingen
Topologie: oplossingen voor decentrale pompstations

Moderniseer complexe applicaties met gebruik van het open besturingsplatform PLCnext Technology of realiseer eenvoudige pompstations met de modulaire relaisbesturing PLC logic.

Mobiele diagnose op afstand wordt bediend op een tablet

Storingen detecteren zonder het gedecentraliseerde afvalwaterpompstation te hoeven bezoeken.

Mobiele diagnose op afstand

Dankzij het intelligente alarmmanagement en de geïntegreerde interface voor remote control bent u altijd op de hoogte van de actuele status van uw installatie. Met Pump Control is toegang tot talrijke bedrijfsgegevens en informatie van uw installatie mogelijk.
In geval van een storing kunt u via sms op de hoogte worden gebracht. Op die manier kan de toestand van de installatie gemakkelijk op afstand worden geanalyseerd en kunnen onmiddellijk optimaliseringsmaatregelen worden genomen.

Technicus tussen pompen

Voorkom drooglopen van pompen door dynamische niveauregeling.

Preventief onderhoud

Verleng de bedrijfstijd van uw installatie en verminder stilstandtijden en storingen met Pump Control. Pump Control maakt preventief onderhoud van uw installatie mogelijk door continue overdracht van relevante meet- en bedrijfsdata naar het bovenliggende besturingssysteem.
De voortdurende registratie van deze gegevens maakt het mogelijk verschillende bedrijfstoestanden te diagnosticeren, zoals het vastleggen van de pompen. Er kan tijdig een begin worden gemaakt met passende onderhoudsmaatregelen en de onderhoudskosten kunnen worden beperkt.

Visualisatie van de automatiseringssoftware van pompstations

De visualisatie kan worden aangepast aan de gewenste bedrijfsopstelling.

Ongecompliceerde inbedrijfstelling

Realiseer een efficiënte automatisering van pompstations voor bijv. het leegpompen van bassins door de pompbesturing eenvoudig ter plaatse te parametreren. Met behulp van de visualisatie kunnen alle parameters snel worden ingesteld.
Door het aansluiten van eenvoudige digitale signalen minimaliseert u de installatiewerkzaamheden aanzienlijk. Naast de voeding van de schakelkast hoeft de eigenaar alleen nog maar de sensoren voor de peilmeting, het debiet en stroommeting alsmede de verschillende ingangssignalen van conventionele knoppen, switches of andere meldingen aan te sluiten.

Pictogram software-app Pump Control

Verander uw besturing in een afvalwaterpompstation

Zonder engineering- en programmeerinspanning: voor vraaggestuurde pompbesturing met dynamische schakeldrempels breidt u een PLCnext Control eenvoudig uit met de softwareoplossing Pump Control.
Samen met u ontwerpen wij ook een individuele toepassing of passen deze aan uw vereisten aan.

Ontdek de gratis proefversie in de PLCnext Store.