ACHEMA 2027

Van 14 tot 18 juni 2027 in Frankfurt am Main
Illustratie van een digitale en duurzame procesindustrie

Een terugblik op ACHEMA 2024

Helaas is er alweer een geweldige week op de beurs voorbij. We willen alle bezoekers van ACHEMA 2024 bedanken voor de vele goede gesprekken over duurzame principes in de procesindustrie. De stemmen op de beurs hebben één ding gemeen: de procesindustrie staat vandaag de dag voor veel uitdagingen, maar bevindt zich tegelijkertijd in een goede uitgangspositie om energie-efficiëntie, CO₂-reductie en andere groene doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn al talrijke oplossingen voor de open en veilige digitalisering beschikbaar.

Heeft u nog vragen of kon u ons niet bezoeken op de beurs? Gebruik dan het onderstaande formulier – onze specialisteren horen graag van u.

Noteer nu de datum voor de volgende ACHEMA:
ACHEMA 2027, 14 tot 18 juni 2027, Frankfurt am Main

Contact

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
"Ik ondersteun u graag op weg naar duurzame procesautomatisering."