Workshop Industrial Network Communication (NL)

16-12 - 19-12-2025 | 09:00 - 16:00
Workshop Industrial Network Communication (NL)

Industriële netwerken complex? Nee, hoor! Leer alle technieken in onze workshop, een ultieme mix van theorie en praktijk en ga daarna zelf aan de slag met industriële netwerken.

Na afloop van deze workshop:

  • Ontwikkelt u betere ontwerpen
  • Lost u problemen in het netwerk sneller op
  • Draagt u bij aan een hogere beschikbaarheid van het systeem

(artikelnummer 1765258)

Review Workshop Industrial Network Communication
Review Workshop Industrial Network Communication juni 2025
Review Workshop Industrial Network Communication NL
Review Workshop Industrial Network Communication NL
Review Workshop Ind Network Comm EN
Review Workshop Ind Network Comm EN
Review Workshop Ind Network Comm EN
Review Workshop Ind Network Comm EN

Doelgroep

Deze praktische training is bedoeld voor engineers en technici die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en onderhoud van industriële netwerkcommunicatiesystemen. Oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van deze training.

Toelichting

De rol van communicatie in industriële automatiseringssystemen is de afgelopen decennia veranderd van een ondergeschikte rol in een sleutelrol. Deze verandering maakt de industriële automatisering afhankelijk van deze communicatie. En dit betekent nieuwe eisen zoals; beschikbaarheid, schaalbaarheid en onderhoud. Nieuwe eisen kunnen leiden tot nieuwe en andere type technologieën.

Een gevolg van de toenemende rol van communicatie is dat sommige industriële automatiseringssystemen onbeveiligde protocollen gebruiken. Hierdoor neemt het risico op een cyberaanval toe. Dit verhoogt de behoefte aan cybersecurity en daarom is de eis cybersecurity ontstaan.

Engineers en technici, verantwoordelijk voor industriële automatiseringssystemen, hebben hierdoor meer inzicht nodig in de netwerkcommunicatie. Dit helpt ze bij het ontwerpen en onderhouden van industriële automatiseringssystemen.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie van industriële netwerktechnologie
  • Ethernet technologie
  • Transmissiemedia, toegangsmethoden, MAC adressering, Ethernet-berichtopbouw, werking switches
  • Netwerkinfrastructuur hub, switch, router en gateway
  • Internet Protocol (IP), IP-adressen, IP-subnetting, routering, TCP, DNS
  • Netwerkprotocollen ARP, ICMP, BOOTP, DHCP, SNMP, (R)STP, VLAN
  • Netwerkdiagnostiek met Wireshark
  • Gevaren in industriële netwerken
  • Security principles: Bescherming van eindapparaten en netwerken gebruikersafhankelijke netwerktoegang; gecodeerde communicatie in onbeveiligde netwerken
  • Network Address Translation (NAT): IP-Masquerading; Port Forwarding; 1:1 NAT
  • Firewall: packet filter gebaseerd op Mac adressen, IP-adressen en poortnummers; Statefull Package Inspection; bescherming tegen denial-of-service-aanvallen; individuele firewallregels voor verschillende gebruikers
  • Operating modes; Stealth; Router
  • Toegang op afstand via HTTPS
  • Herstelprocedure; ondersteuningshulpmiddelen
  • Virtual Private Network (VPN)
  • Beveiligde communicatie
  • Authenticatie via pre-shared key (PSK) en X.509v3 certificaten
  • Praktische oefeningen

Agenda
• Dag 1 t/m 3 09.00 – 16.00 u. Training
• Dag 4 09.00 – 13.00 u. Examen

Houd er rekening mee dat er tijdens deze week ’s avonds extra studietijd nodig kan zijn vanwege het examen dat op de laatste dag van de trainingsweek wordt afgenomen.

Demo's tijdens de workshop

Demo: De workshop gebruikt meerdere netwerkdeelnemers
Demo: De workshop gebruikt meerdere netwerkdeelnemers
Demo: De expert stelt een switch in
Demo: De expert stelt een switch in
Demo: De expert helpt een deelnemer bij een opdracht
Demo: De expert helpt een deelnemer bij een opdracht

Erkenning

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om af te sluiten met een toets. Als de deelnemer de toets voldoende heeft afgesloten dan ontvangt de deelnemer een verklaring van conformiteit. Als de deelnemer alleen de opleiding heeft gevolgd en geen toets heeft afgelegd of deze met een onvoldoende heeft afgesloten dan krijgt de deelnemer een verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 16-12 - 19-12-2025
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 6
Mijn prijs:

1,396.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy