Webinar Open OT-architecturen

26-03-2026 | 13:30 - 15:00
Webinar Industriële Netwerkarchitectuur

De vierde industriële revolutie vereist openheid! Leer in ons webinar patronen herkennen in de nieuwe OT-architecturen en lever een waardevolle bijdrage aan de vierde industriële revolutie.

Na afloop van dit webinar:

  • Weet u hoe een open OT-architectuur uw bedrijf kan klaarstomen voor de vierde industriële revolutie.
  • Kent u de mogelijkheden van een open OT-architectuur voor flexibiliteit en integratie.
  • Heeft u in 1,5 uur de basispatronen geleerd die de samenstelling van een open architectuur bepalen.

(artikelnummer 1765239)

Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT
Review Webinar Open OT

Doelgroep

  • Chief Digital Officers (CDO)
  • Chief Technical Officers (CTO)
  • Manager Software Development
  • Software Engineers
  • Technical Consultants
  • Adviseurs

Toelichting

De vierde industriële revolutie vraagt om flexibele computerapplicaties die schaalbaar, compatibel en transparant zijn. Zonder deze flexibiliteit lopen productiebedrijven het risico op vendor lock-ins en omslachtige systemen, zoals we zagen in de derde industriële revolutie. Open architecturen bieden hiervoor een oplossing en vormen de toekomst van operationele technologie.

Ze maken integratie eenvoudiger, verhogen transparantie en zorgen voor wendbare, toekomstbestendige installaties. Vasthouden aan gesloten systemen kan leiden tot stilstand en hogere kosten, terwijl open standaarden, zoals Industrie 4.0, IoT, Namur Open Architecture (NOA) en Open Process Automation (OPA), juist mogelijkheden bieden.

Met de juiste keuzes en implementatie realiseren we samen een flexibele, betrouwbare OT-omgeving die klaar is voor de toekomst.

Inhoud

Basisprincipes openheid

Bepalen openheid huidige (legacy) OT-architecturen:

  • Programmable Logic Controller (PLC)
  • Distributed Control System (DCS)
  • PC-based control

Gebruikte ontwerppatronen, zoals:

  • Gateway
  • Service Interface
  • Formatie (hiërarchisch, holistisch, coalitie en team)
  • Connection (point-to-point, hub, bus)
  • Interaction (push, request-response, subscribe-notify, publish-subscribe)
  • Systems-of-Subsystems en System-of-Systems

Bepalen openheid nieuwe OT-architecturen op basis van patronen:

  • Namur Open Architectuur (NOA)
  • Open Process Automation (OPA)
  • Industrial IoT
  • Industrie 4.0

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Praktische informatie

  • Computer met internettoegang
  • Headset met USB-aansluiting of losse oordopjes met eventueel een microfoon (de deelnemer kan via de chat vragen stellen)
Plaats: Virtueel, Nederland
Datum: 26-03-2026
Tijd: 13:30 - 15:00
Beschikbare plaatsen: 100
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy