Webinar Modulaire Machinebouw: bekabeling Modulaire machinebouw begint bij de juiste bekabeling. Ontdek welke bekabelingsconcepten modulariteit ondersteunen en welke juist beperken.

Webinar Modulaire Machinebouw: bekabeling

Na afloop van dit webinar:

  • Kent u de gevolgen van modulair bouwen voor uw machine en de bekabeling.
  • Kunt u bepalen welk bekabelingstype voor uw machine de beste oplossing of vervolgstap is.
  • Kent u de voor- en nadelen van de verschillende bekabelingsprincipes die er zijn.
  • Kunt u uw machine benchmarken met de mogelijkheden die beschikbaar zijn.

(Dit webinar is kosteloos)

Doelgroep

Dit webinar is relevant als u betrokken bent bij ontwerp- of engineeringskeuzes binnen machinebouw, onder andere voor:

  • Machinebouwers en system integrators
  • Electrical engineers en lead engineers
  • Projectleiders en technisch managers
  • Architecten en technische consultants
  • Professionals met een verbeter- of innovatierol

Vereiste voorkennis:

  • Basiskennis machinebouw en industriële automatisering
  • Globaal begrijpen van elektrische installaties (24 VDC, I/O en aandrijvingen)

Toelichting

Machinebouwers staan onder druk om sneller te leveren en machines flexibeler te maken en tegelijkertijd complexiteit te reduceren. Modulariteit is hierbij een belangrijke oplossing. Bekabeling kan deze modulariteit namelijk versterken, maar ook volledig tenietdoen.

In dit webinar krijgt u inzicht in de context, gevolgen en risico’s van verschillende bekabelingskeuzes. Zowel positieve risico’s (snellere installatie, hergebruik en parallel werken) als negatieve risico’s (single points of failure, EMC‑gevoeligheid en onderhoudscomplexiteit) worden expliciet besproken. Zo kunt u beter geïnformeerde ontwerpbeslissingen nemen.

Inhoud

  • Introductie van modulaire machinebouw en complexiteitsreductie.
  • Relatie tussen modulariteit, lifecycle en bekabeling.
  • Overzicht van bekabelingsconcepten:
    • Individuele bekabeling (point-to-point)
    • Multicore bekabeling (klemmenkasten en SAC-boxen)
    • Fieldbus-bekabeling (decentrale I/O en besturing)
    • Power- en hybride bekabeling
  • Vergelijking op basis van:
    • Capabilities
    • Limitations
    • Cost drivers
    • Operational implications
  • Praktische demo's en referentie-architecturen.
  • Interactie en gezamenlijke reflectie.

Praktische informatie

  • Computer met internettoegang en browser
  • Headset of losse oordopjes met een microfoon (u kunt ook via de chat vragen stellen)