Seminar Cybersecurity voor OT - IEC 62443 helpt u hierbij

24-06-2026 | 09:00 - 16:00
Seminar Cybersecurity voor OT

De IEC 62443 beschrijft een generiek veiligheidsconcept voor de OT. Dit seminar geeft handreikingen, geniet van praktijkgerichte demonstraties en onderzoek de mogelijkheden.

Na afloop van dit seminar:

  • Bent u bekend met de IEC 62443 en beter in staat om cybersecurity te implementeren in uw organisatie

(artikelnummer 1765251)

Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT
Review Seminar Cybersecurity voor OT

Doelgroep

Iedereen die op zoek is naar inhoudelijke informatie over de IEC 62443. Met name interessant voor eindgebruikers, machinebouwers en systeemintegratoren.

Toelichting

In het tijdperk van digitalisering is niets zo belangrijk als de bescherming van digitale gegevens en diensten. Dit geldt voor zowel uw persoonlijke gegevens als die van uw onderneming.

De beveiliging van uw onderneming bevindt zich in twee domeinen: IT (Information Technology) en OT (Operational Technology). Om de bescherming van uw netwerken en installaties te waarborgen, is het noodzakelijk om naar beide domeinen te kijken en een totaal veiligheidsconcept te ontwikkelen.

De IEC 62443 is een norm die speciaal is ontwikkeld voor de OT-security en vult hierbij de ISO 27001 aan, die hoofdzakelijk specifieke maatregelen voor de IT-security omvat. De IEC 62443 beschrijft de maatregelen ter vermindering van security-risico’s voor fabrikanten, systeemintegratoren en eindgebruikers.

Security-eisen omzetten naar oplossingen betekent het maken van veel belangrijke ontwerpkeuzes. Deze keuzes zijn niet eenvoudig, want elke oplossing kent beperkingen (uitdagingen en zwakheden). Dit seminar geeft handreikingen om hiermee om te gaan.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Cybersecurity wetgeving & (nationale) standaarden
  • De rol van IEC 62443
  • De structuur van de IEC 62443 (o.a. zones and conduits)
  • De IEC 62443 tijdens de implementatiefase (o.a. fundamentals requirements)
  • De IEC 62443 tijdens de onderhoudsfase (Device & Update Management)
  • Praktijkgerichte demonstraties over toegangsbeheer, security-profielen en Device & Update Management verdeeld over de dag. Zo ziet een engineer hoe een security-eis omgezet kan worden naar een gedegen oplossing

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 24-06-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy