Machineveiligheid Een goed presterende machine levert een waardevolle bijdrage aan onze economie. Echter, de combinatie van mensen en machines is niet altijd ideaal, omdat machines de veilige werkomgeving voor mensen kunnen verstoren. Daarom is machineveiligheid een topprioriteit.
Machinerichtlijnen
Het onderwerp machineveiligheid heeft een stimulans gekregen door de introductie van de machinerichtlijn. Alle machines die in de EU in de handel gebracht worden, moeten aan deze richtlijn voldoen en voorzien zijn van een CE markering. Hierbij maken we gebruik van normen, zoals NEN-EN-IEC 60204, NEN-EN-ISO 13849-1, NEN-EN-ISO 13849-2 en NEN-EN-IEC 62061.
Functionele veiligheid
Machineveiligheid kent verschillende facetten, waaronder functionele veiligheid. Functionele veiligheid hangt af van besturingssystemen en veiligheidsfuncties. Deze systemen moeten beschikken over het juiste veiligheidsniveau en daarbij gebruiken machinebouwers de PL- en SIL-norm voor de machinebouw.
Stay Safe
Industriële machineveiligheid vereist continue aandacht door de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving. Het vereist daarom een aanzienlijke mate van expertise om ervoor te zorgen dat machines veilig en conform de geldende normen en voorschriften worden gebruikt.
Empowering people in technology
Onze expertise op het gebied van machineveiligheid delen we graag met u. Onze experts ondersteunen u graag bij uw verdere ontwikkeling via onze opleidingen, waarbij we zowel theoretische kennis als praktische ervaring bieden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Opleidingsaanbod Machineveiligheid
Binnen de categorie Machineveiligheid bieden wij onderstaande opleiding(en) aan:
Seminar veiligheidsbesturingen voor de machinebouw
Veiligheid voorop! Leer in ons seminar hoe u een machine veilig kunt maken met de PL-norm EN ISO 13849-1:2023. Schrijf u in en beoordeel de veiligheid van uw eigen machine of productielijn.