Industriële Communicatie Ons welvaartsniveau blijft groeien door de continu veranderde behoefte van mensen, mogelijk gemaakt door industriële automatiseringssystemen. Deze automatiseringssystemen blijven zich ontwikkelen, wat leidt tot een toenemende complexiteit. Deze sterke groei wordt mede mogelijk gemaakt door een krachtig industrieel communicatiesysteem, dat een onderdeel vormt van het industriële automatiseringssysteem.
Wat is industriële communicatie?
Een industrieel communicatiesysteem verbindt industriële computers zoals PLC, DCS, IPC en HMI met elkaar. Dit gebeurt doordat ze informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de besturing. Als het industriële communicatiesysteem voldoet aan de juiste eisen dan is het eenvoudig om dit systeem aan te passen aan de groei van het automatiseringssysteem. Daarom speelt een modulaire en veilige netwerkarchitectuur een belangrijke rol in dit type systeem.
Mobiliteit en flexibiliteit
Veldbussen – zoals PROFINET of CAN-bus – vormen de basis van de huidige industriële communicatie. Zij maken het mogelijk om remote-IO te integreren in het automatiseringssysteem. Draadloze technologieën zoals Bluetooth, Wi-Fi en Trusted Wireless komen steeds vaker voor in industriële communicatiesystemen. Gebruikers willen immers steeds vaker een hogere mate van mobiliteit en flexibiliteit bereiken. Technieken zoals glasvezel en 4G/ 5G worden ingezet om het communicatiesysteem een groot bereik te geven.
Veilige verbindingen
Het industrieel communicatiesysteem vormt de backbone van het industriële automatiseringssysteem. Het speelt een belangrijke rol in de continuïteit van het totale systeem. Industriële automatiseringssystemen kunnen niet meer zonder betrouwbare en veilige (cybersecure) industriële communicatiesystemen. Veilige verbindingen vormen het uitgangspunt van remote access. Deze behoefte aan remote access neemt alleen maar verder toe want machinebouwers en systeemintegratoren bieden steeds vaker after-sales diensten aan.
Empowering people in technology
Onze expertise op het gebied van industriële communicatie delen we graag met u. Onze experts ondersteunen u graag bij uw verdere ontwikkeling via onze opleidingen, waarbij we zowel theoretische kennis als praktische ervaring bieden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Opleidingsaanbod Industriële Communicatie
Binnen de categorie Industriële Communicatie bieden wij onderstaande opleiding(en) aan:
Webinar Wi-Fi 6 - de nieuwe standaard
De zesde WiFi generatie creëert nieuwe mogelijkheden. Dit webinar legt de basisprincipes uit en onderzoek wat WiFi-6 u te bieden heeft.
Webinar Industriële Netwerkarchitectuur
Begrijpt u de twee principes die de vorm bepalen van industriële netwerkarchitecturen? De unieke demonstraties in dit webinar helpen u daarbij en krijg inzicht in netwerk.
Webinar Draadloze Netwerken in de industrie
De ene draadloze verbinding is de andere niet! Het webinar geeft een overzicht van veelvoorkomende draadloze technieken en onderzoek mogelijke draadloze oplossingen in uw eigen industriële netwerk.
Seminar Industriële Netwerkarchitectuur
Een industrieel netwerk groeit vanzelf, maar voorkom groeipijnen. Dit seminar legt uit hoe u een netwerk kunt laten groeien op basis van constructie-eisen en beoordeel of uw netwerk voldoet.
Workshop Industrial Network Communication (NL)
Industriële netwerken complex? Nee, hoor! Leer alle technieken in onze workshop, een ultieme mix van theorie en praktijk. Schrijf u in en ga zelf aan de slag met industriële netwerken.