E-learning PLCnext Engineer Basics

31-12-2027
E-learning PLCnext Engineer Basics

Ontdek zelfstandig en op eigen tempo de mogelijkheden van de PLCnext Technology en duik in het PLCnext Ecosysteem.

Na afloop van deze e-learning module:

  • Bent u bekend met de basisvaardigheden van PLCnext Engineer
  • Weet u hoe een eenvoudig programma met PLCnext Engineer gemaakt kan worden
  • Weet u hoe deze programma’s gekoppeld kunnen worden aan de ESM en de GDS

Doelgroep

Deze e-learning module is voor PLC-programmeurs die beschikken over basiskennis van IEC 61131-3 en de basisvaardigheden van de PLCnext Engineer programmeeromgeving willen leren.

Toelichting

De PLCnext Engineer programmeeromgeving stelt de programmeur in staat om PLCnext Controllers te programmeren. Met deze e-learning module leert u de basisvaardigheden. De module bestaat uit informatie, screencast video’s, vragen en opdrachten. Het doorlopen van de module duurt ongeveer één tot twee uur.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het werken met PLCnext Engineer projecten
  • Het programmeren van een IEC-programma
  • Het koppelen van een programma aan de Execution and Syncronisation Manager (ESM)
  • De integratie van een PROFINET IO device
  • Het declareren van globale variabelen en het configureren van de Global Data Space (GDS)
  • Een programma debuggen met de verschillende tools en een programma analyseren met de Logic Analyzer

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Praktische informatie

Word nu lid van de PLCnext Community. Van basiskennis tot hands-on programmeren; onze experts laten u live en online de wereld van PLCnext Technology zien. Profiteer van de kennis en ervaring van onze sprekers, stel uw vragen en kom in contact met andere gebruikers.