Connectivity Gedreven door ontwikkelingen rondom de All Electric Society, de 4e industriële revolutie en de implementatie van 5G, omringen we ons in toenemende mate met “connected devices”. Dat geldt niet alleen voor de apparaten die we dagelijks gebruiken zoals onze telefoons en elektrische auto’s, maar ook voor de machines en apparaten die in onze fabrieken gebruikt worden om goederen te produceren, processen te besturen, etc. Alle elektrische apparaten zijn uitgerust met connectiviteit om ze te voorzien van energie, om signalen door te geven of om data te verzenden en ontvangen.

Connectivity

Wat is device connectivity?

Device connectivity richt zich op het aansluiten van elektrische apparaten. Volgens wikipedia “maakt een connector het mogelijk een elektrische verbinding te maken die ook weer eenvoudig losgenomen kan worden. Het kan gaan om het leveren van stroom, een of meer signalen, of beide. Afhankelijk van de toepassing bestaan er verschillende connectoren.”

Naast stroom en signalen, kunnen we ook data overbrengen. Elk domein stelt hierbij zijn eigen specifieke eisen:

Power connectoren
Power connectoren worden gebruikt voor het doorvoeren van vaak hoge stromen en/of voltages. Bij het gebruik dient rekening gehouden te worden met belastbaarheid van de aansluiting. Thermische aspecten, lucht en kruipwegen spelen een grote rol bij de keuze/ dimensionering van de connectorsystemen. Daarnaast speelt veiligheid in dit domein een grote rol.

Signaal connectoren
Voor signaal connectoren ligt door de vaak zwakke signalen, de nadruk op een lage overgangsweerstand.

Dataconnectoren
Dataconnectoren worden gebruikt voor het overbrengen van (grote hoeveelheden) data. Om deze connectoren goed te laten werken, dienen ze optimaal afgestemd te zijn op de kabel, het type data en de omgeving (EMI, vervuiling) waarin de verbinding wordt gebruikt.

Gemakkelijk, kwalitatief en betrouwbaar

Alle toepassingen hebben één grote gemene deler: moderne gebruikers eisen connectiviteit die makkelijk aan te sluiten is, die onafhankelijk van de kennis en kunde van de installateur een kwalitatief goede en consistente verbinding oplevert en daarmee een betrouwbare verbinding oplevert.

Empowering people in technology

Onze expertise op het gebied van aansluittechniek delen we graag met u. Onze experts ondersteunen u graag bij uw verdere ontwikkeling via onze opleidingen, waarbij we zowel theoretische kennis als praktische ervaring bieden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Opleidingsaanbod Connectivity

Binnen de categorie Connectivity bieden wij onderstaande opleidingen aan:

Webinar Single Pair Ethernet

Webinar Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet maakt vergaande digitalisatie mogelijk. Twee experts (hardware, software) belichten SPE en geven uniek inzicht. Schrijf u vandaag nog in en verleng Ethernet tot de laatste meters.