Algemene voorwaarden Phoenix Contact Academy

Inschrijvingsprocedure

• Inschrijven kan alleen via de website of telefonisch.
• Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt; inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
• Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging met aanvullende informatie.

Voorwaarden en Prijzen

• Deelnamekosten zijn exclusief BTW (21%) en worden achteraf gefactureerd.
• Opleidingen zijn inclusief hand-out van de presentatie + eventueel ander
Naslagwerk (zie copyright).
• De fysieke opleidingen op locatie Zevenaar zijn inclusief lunch of buffet en drankjes.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende deelnemers of onvoorziene omstandigheden.
• Eventuele extra kosten (zoals overnachtingen of specifieke materialen) worden vooraf gecommuniceerd.

Annuleringsbeleid

• Gratis annuleren kan tot één kalenderweek voor de opleiding.
• Bij annulering binnen 1 kalenderweek voor aanvang of bij afwezigheid van de opleiding worden de volledige kosten doorbelast.

Betalingsvoorwaarden

• Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum.

Overige bepalingen

• Algemene leveringsvoorwaarden van Phoenix Contact B.V. zijn van toepassing.
• Eventuele afwijkingen worden vermeld in de offerte.
• Bewijs van deelname of certificaat wordt verstrekt na afloop.

Copyright:
Van het door Phoenix Contact Academy verstrekte materiaal blijven alle intellectuele eigendomsrechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phoenix Contact Academy. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.