10 Gbit/s in industriële omgevingen Moderne automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Met de nieuwe M12-connectoren van Phoenix Contact profiteert u nu ook in uw installatie van overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s. Zo realiseert u een probleemloze communicatie in uw complete bedrijfsnetwerk – van kantoor tot in de machine.
Goedgekeurd voor industrieel gebruik: CAT6A
CAT6A – highspeed voor de industrie
Met CAT6A wordt aangegeven dat deze componenten volgens IEC aan alle voorwaarden voldoen om 10 Gbit/s in industriële omgevingen volledig te kunnen realiseren.
Al onze producten voor 10 Gbit/s-apparaataansluiting zijn in overeenstemming met deze vereisten.
Uw voordeel: snelle data-overdracht en geteste geschiktheid voor de industrie.
Inbouwconnector
M12-inbouwconnectoren voor 10 Gbit/s
Integreer de 10 Gbit/s-communicatie die passend is voor uw applicatie. Phoenix Contact biedt verschillende M12-inbouwconnectoren waarmee u ook in het apparaat optimaal kunt aansluiten.
- M12 met RJ45-aansluiting, ook ideaal als schakelkastdoorvoer
- M12 met soldeeraansluiting
- M12 met afgeschermde kabelaansluiting
Snel geconfectioneerd dankzij PIERCECON
Confectioneerbare M12-connectoren voor 10 Gbit/s
De M12-connectoren voor 10 Gbit/s van Phoenix Contact confectioneert u snel en eenvoudig ter plaatse – de PIERCECON-aansluiting maakt het mogelijk.
Dataconnectoren voor 10 Gbit/s
Confectioneerbare RJ45-connectoren voor 10 Gbit/s
De RJ45-connectoren van Phoenix Contact confectioneert u dankzij de IDC-snijaansluiting snel en eenvoudig ter plaatse.
Afhankelijk van de toepassingslocatie kiest u de connectoren met beschermklasse IP20 of IP65/67.
Voorgeconfectioneerde patchkabels
Patchkabel voor 10 GBit/s
Bij Phoenix Contact vindt u alle kabels voor uw 10 Gbit/s-Ethernet-communicatie. Volledig voorgeconfectioneerd voor directe aansluiting of onbehandeld voor het zelf ter plaatse confectioneren.
Wilt u meer weten?
Klik op onderstaande knop voor meer informatie over het thema apparaatconnectoren voor 10 Gbit/s.