PTV 6-FE - Blocs de jonction simple
1368024

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage clair, grâce à l'introduction des conducteurs par le côté
Le type compact permet un câblage dans les espaces les plus réduits
Les blocs de jonction à raccordement Push-in se distinguent par les caractéristiques du système CLIPLINE complete
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.