Profilé plein - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
1201895

Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre, Conditionnement par 10 unités (20 m)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 35 mm
Hauteur 15 mm
Longueur 2000 mm

Coloris cuivre
Matériau Cuivre
Revêtement aucun revêtement

Connexion selon la norme CEI / EN 
Essais similaire à EN 60715

Référence 1201895
Conditionnement 50 m
Commande minimum 50 m
Clé de vente B14
Product key BE7236
Page catalogue Page 531 (C-3-2019)
GTIN 4017918017583
Poids par pièce (emballage compris) 1 500 g
Poids par pièce (hors emballage) 1 500 g
Numéro du tarif douanier 74072190
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;