Profilé percé - NS 35/15 PERF 2000MM
1201730

Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 35 mm
Largeur des trous 15 mm
Hauteur 15 mm
Hauteur des trous 6,2 mm
Longueur 2000 mm
Intervalle entre perçages 25 mm

Coloris argenté
Matériau Acier
Revêtement galvanisé, traité par passivation couche épaisse

Connexion selon la norme CEI / EN 
Essais similaire à EN 60715

Référence 1201730
Conditionnement 50 m
Commande minimum 2 m
Clé de vente B14
Product key BE7244
Page catalogue Page 532 (C-3-2019)
GTIN 4017918017460
Poids par pièce (emballage compris) 1 260 g
Poids par pièce (hors emballage) 1 260 g
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;