Ruban de repérage ZB - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
1052015

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Repère pour borne imprimé
Pas 8,2 mm
Version élevé
Repérage
Nombre d'étiquettes 10
Nombre d'étiquettes par ligne 10
Nombre de rubans de repérage 10
Sens du repérage impression longitudinale
Repérage numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Type de montage encliquetage

Coloris blanc
Matériau PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2
Composants exempt de silicone et d’halogène

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C

Largeur 8 mm
Pas 8,2 mm

Résistance à l'effacement DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Conseil pour commander: Pour un repérage selon le souhait du client, veuillez sélectionner l'article 0824997

Référence 1052015
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente B12
Product key BG2122
Page catalogue Page 120 (C-3-2019)
Poids par pièce (emballage compris) 2,028 g
Poids par pièce (hors emballage) 1,93 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produits compatibles

Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.