Tournevis - SZS 1,0X4,0 VDE
1205066

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type Fente
Type de produit Outil de serrage

Sortie Fente

Dessin coté
Largeur 33 mm
Largeur de la lame 4 mm
Hauteur de lame 100 mm
Longueur 198 mm
Ouverture de clé 0 mm
Epaisseur de lame 1 mm

Matériau acier pour outils allié

Essais DIN/ISO 2380-1 CEI 60900:2004

Ouverture de clé 0 mm

Référence 1205066
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B13
Product key BH3144
Page catalogue Page 442 (C-3-2019)
GTIN 4017918019105
Poids par pièce (emballage compris) 57,46 g
Poids par pièce (hors emballage) 57,46 g
Numéro du tarif douanier 82054000
Pays d'origine CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 086858


Avantages

Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)