SZS 1,0X6,5 VDE
-
Tournevis
1205079
Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)