Profilé plein - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
1204122

Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 35 mm
Hauteur 7,5 mm
Longueur 2000 mm

Coloris argenté
Matériau Acier
Revêtement galvanisé, passivation blanche

Connexion selon la norme CEI / EN 
Essais selon EN 60715

Référence 1204122
Conditionnement 10 m
Commande minimum 10 m
Clé de vente B14
Product key BE7233
Page catalogue Page 525 (C-3-2019)
GTIN 4017918106416
Poids par pièce (emballage compris) 700 g
Poids par pièce (hors emballage) 700 g
Numéro du tarif douanier 72166190
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;