PT 4-D-R-CLXM - Blocs de jonction simple
1077129

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Testé pour applications ferroviaires