GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules
0810588

Etiquette de repérage de groupes de bloc de jonction, s'encliquette au centre des blocs de jonction à vis, à ressort ou pour raccordement rapide, repérage avec une étiquette 25 x 12 mm ou manuellement à l'aide du stylo B-STIFT, au niveau du pied avec ZB 5


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Encliquetable sur tous les bloc de jonction avec rainure centrale haute
Grande surface de repérage avec étiquettes ou manuellement avec B-STIFT ou X-PEN
Marquage de groupes compact directement sur le bloc de jonction