DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TCSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62846Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TABV
Identifiant de lhomologation: 37796/B1 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40040917Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
PRS
Identifiant de lhomologation: TE/2107/880590/21cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |